{"product":{"productId":"agid.30770","price":74.07,"name":"Inställningsbult i stål eller rostfritt stål, med öglehandtag av plast, form B"},"currency":"SEK"}
- Handtagsform som ligger bra i handen
- Kontrollerad manövrering i dragriktningen
- Prisvärt utförande
- Hög stabilitet
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa i automatstål.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa och låsstift 1.4305.
Öglehandtag i termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa blåkromaterad.
Låsstift ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift ej härdat, blankt.
Öglehandtag svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Gängad hylsa blåkromaterad.
Låsstift ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift ej härdat, blankt.
Öglehandtag svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Anmärkning
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.