text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.
Material

Stålutförande:

Gängad hylsa i automatstål.

Låsstift 1.4305.



Utförande i rostfritt stål:

Gängad hylsa och låsstift 1.4305.




Öglehandtag i termoplast.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa blåkromaterad.
Låsstift ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift ej härdat, blankt.

Öglehandtag svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Anmärkning
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter

Andra kunder köpte också