{"product":{"productId":"agid.32027","price":46.5,"name":"Inställningsbult Mini av zinkgods med svampformad knopp i plast, monteringsfläns och låsspår"},"currency":"SEK"}
- Kompakt modell
- Tar liten plats
- -
- -
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska form C användas.
Inställningsbultarna Mini möjliggör mångsidig användning, särskilt i små utrymmen. De utgör ett platsbesparande och billigt alternativ till de välkända standardutförandena.
Monteringsflänsen möjliggör infästning i komponenter med tunna väggar, med försänkta skruvar.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska form C användas.
Inställningsbultarna Mini möjliggör mångsidig användning, särskilt i små utrymmen. De utgör ett platsbesparande och billigt alternativ till de välkända standardutförandena.
Monteringsflänsen möjliggör infästning i komponenter med tunna väggar, med försänkta skruvar.
Material
Monteringsfläns i zinkgods.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i termoplast.
Utförande
Monteringsfläns, blåkromaterad.Låsstift blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Anmärkning
På form C går det att vrida den svampformade knoppen 30° för att hålla kvar låsstiftet i utdraget läge.
Tillbehör
Försänkta skruvar DIN EN ISO 10642, 07175.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.