text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska form C användas.

Inställningsbultarna Mini möjliggör mångsidig användning, särskilt i små utrymmen. De utgör ett platsbesparande och billigt alternativ till de välkända standardutförandena.
Monteringsflänsen möjliggör infästning i komponenter med tunna väggar, med försänkta skruvar.
Material

Monteringsfläns i zinkgods.

Låsstift 1.4305.


Svampformad knopp i termoplast.

Utförande
Monteringsfläns, blåkromaterad.Låsstift blankt.

Svampformad knopp svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Anmärkning
På form C går det att vrida den svampformade knoppen 30° för att hålla kvar låsstiftet i utdraget läge.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Tillbehör
Försänkta skruvar DIN EN ISO 10642, 07175.

Andra kunder köpte också