text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Låsbult
Form
A
Storlek
2
Utförande 1
mini
Produkttyp
standard
Material grundkropp
stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
blått passiverat
D1=Gänga
M12x1,5
D=bultdiameter
6
L=Längd
39
D2
29
D3
20
F x 30°
1,8
Fjäderkraft början F1 ca N
5
Fjäderkraft slut F2 ca N
19
Form-typ
utan spärr, utan låsmutter
L1
10
L2
23
L3
31
RoHS
true
SW1
14
Slag S
6

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska form C användas.

Inställningsbultarna Mini möjliggör mångsidig användning, särskilt i små utrymmen. De utgör ett platsbesparande och billigt alternativ till de välkända standardutförandena.
Material

Stålkonstruktion:

Gängad hylsa av automatstål.

Låsstift av rostfritt stål 1.4305.



Konstruktion av rostfritt stål:

Gängad hylsa och låsstift av rostfritt stål 1.4305.



Tryckfjäder av rostfritt stål 1.4568.

Svampformad knopp av termoplast.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa blåkromaterad.Låsstift blankt.

Konstruktion av rostfritt stål:
Gängad hylsa och låsstift blankt.

Svampformad knopp svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Montage
För montering med gaffelnyckel måste låsstiftet vara utdraget.
Tillbehör
Distansringar 03089.
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Positioneringsbussningar för låsstift 03099-50.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också