{"product":{"productId":"agid.32020","price":38.56,"name":"Inställningsbult Mini av stål eller rostfritt stål med svampformad knopp av plast"},"currency":"SEK"}
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa av automatstål.
Låsstift av rostfritt stål 1.4305.
Konstruktion av rostfritt stål:
Gängad hylsa och låsstift av rostfritt stål 1.4305.
Tryckfjäder av rostfritt stål 1.4568.
Svampformad knopp av termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa blåkromaterad.Låsstift blankt.
Konstruktion av rostfritt stål:
Gängad hylsa och låsstift blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Gängad hylsa blåkromaterad.Låsstift blankt.
Konstruktion av rostfritt stål:
Gängad hylsa och låsstift blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbult Mini stål eller rostfritt stål med svampformat plasthandtag, utan spärr
från
38,56 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbult Mini av stål eller rostfritt stål med svampformad knopp av plast och låsspår
från
38,56 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska form C användas.
Inställningsbultarna Mini möjliggör mångsidig användning, särskilt i små utrymmen. De utgör ett platsbesparande och billigt alternativ till de välkända standardutförandena.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska form C användas.
Inställningsbultarna Mini möjliggör mångsidig användning, särskilt i små utrymmen. De utgör ett platsbesparande och billigt alternativ till de välkända standardutförandena.
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa av automatstål.
Låsstift av rostfritt stål 1.4305.
Konstruktion av rostfritt stål:
Gängad hylsa och låsstift av rostfritt stål 1.4305.
Tryckfjäder av rostfritt stål 1.4568.
Svampformad knopp av termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa blåkromaterad.Låsstift blankt.
Konstruktion av rostfritt stål:
Gängad hylsa och låsstift blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Gängad hylsa blåkromaterad.Låsstift blankt.
Konstruktion av rostfritt stål:
Gängad hylsa och låsstift blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Manövrering
På form C går det att vrida den svampformade knoppen 30° för att hålla kvar låsstiftet i utdraget läge.
Montage
För montering med gaffelnyckel måste låsstiftet vara utdraget.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Tillbehör
Distansringar 03089.
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Positioneringsbussningar för låsstift 03099-50.
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Positioneringsbussningar för låsstift 03099-50.