{"product":{"productId":"agid.3048","price":327.88,"name":"Spännklo"},"currency":"SEK"}
- Höga snittvärden
- Med neddragande effekt
- Formslutande spänning
- Låg spännhöjd sparar materialkostnader
- Härdade
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Härdat (52 +2 HRC) och brunerat.
Anmärkning
Spännklorna monteras i spännbackar för skruvstycken. Ett spår med gängade hål räcker för inbyggnaden. Spännklornas vassa kanter trycks in i arbetsstycket och förhindrar rörelse i sidled och horisontellt.
– Formslutande fastspänning möjliggör höga skärhastigheter.
– Låg spännhöjd på 1,5 mm (minskar materialkostnader).
– Klornas kontur ger en lätt neddragning.
Ett anslag finns som tillbehör.
– Formslutande fastspänning möjliggör höga skärhastigheter.
– Låg spännhöjd på 1,5 mm (minskar materialkostnader).
– Klornas kontur ger en lätt neddragning.
Ett anslag finns som tillbehör.
Ritningsinformation
1) Arbetsstycke
2) Spännback
2) Spännback
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.