text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Härdat (52 +2 HRC) och brunerat.
Anmärkning
Spännklorna monteras i spännbackar för skruvstycken. Ett spår med gängade hål räcker för inbyggnaden. Spännklornas vassa kanter trycks in i arbetsstycket och förhindrar rörelse i sidled och horisontellt.

– Formslutande fastspänning möjliggör höga skärhastigheter.
– Låg spännhöjd på 1,5 mm (minskar materialkostnader).
– Klornas kontur ger en lätt neddragning.

Ett anslag finns som tillbehör.
Ritningsinformation
1) Arbetsstycke
2) Spännback

Andra kunder köpte också