{"product":{"productId":"agid.3087","price":1450.9,"name":"Neddragande spännare, Form C"},"currency":"SEK"}
- Kan användas direkt på maskinbordet
- Med neddragande effekt
- Kan användas flexibelt
- Sätthärdade spännbackar
- Manövreras för hand
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Sätthärdat och brunerat.
Anmärkning
Den neddragande spännaren är ett snabbspännelement, med vilket arbetsstycken genom svängbacken via spiralexcentern samtidigt trycks mot de fasta anslagen och mot ett underlag.
Spännbacken kan positioneras och spännas fast på ett modulärt rastersystem med anslagsskruven och centringshylsan (se ritningen).
Utförandena 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 och 04516-006035 har 2 runda insatser i hårdmetall.
Spännbacken kan positioneras och spännas fast på ett modulärt rastersystem med anslagsskruven och centringshylsan (se ritningen).
Utförandena 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 och 04516-006035 har 2 runda insatser i hårdmetall.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
04516-010... = 7200 N
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.