text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Sätthärdat och brunerat.
Anmärkning
Den neddragande spännaren är ett snabbspännelement, med vilket arbetsstycken genom svängbacken via spiralexcentern samtidigt trycks mot de fasta anslagen och mot ett underlag.
Spännbacken kan positioneras och spännas fast på ett modulärt rastersystem med anslagsskruven och centringshylsan (se ritningen).

Utförandena 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 och 04516-006035 har 2 runda insatser i hårdmetall.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N

Andra kunder köpte också