{"product":{"productId":"agid.21068","price":35.97,"name":"Magneter runda (stavgripare) av NdFeB"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i mässing.
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Utförande
Slätt hus.
Visa mer
Visa mindre
Magneter runda (stavgripare) av NdFeB, Form A
från
35,97 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Magneter runda (stavgripare) av NdFeB, Form B
från
44,65 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i mässing.
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Utförande
Slätt hus.
Anmärkning
Slätt utförande, skärmat system.
Neodym-stavgripare får aldrig tryckas in i järnet eftersom det skulle leda till förlust av häftkraften på grund av magnetisk kortslutning.
Diameter “D” slipad med passningstolerans h6.
Stavgriparna kan förkortas med måttet “H1” utan att kapaciteten försämras.
Neodym-stavgripare får aldrig tryckas in i järnet eftersom det skulle leda till förlust av häftkraften på grund av magnetisk kortslutning.
Diameter “D” slipad med passningstolerans h6.
Stavgriparna kan förkortas med måttet “H1” utan att kapaciteten försämras.
Temperaturområde
max. 80 °C.
Montage
Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.
Ritningsinformation
1) Häftyta