{"product":{"productId":"agid.21081","price":66.3,"name":"Råmagneter (skivmagneter) med hål av NdFeB, Form B"},"currency":"SEK"}
- Flexibla, lätt avtagbara, kraftslutande fästelement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion
- Temperaturområde: upp till 80 °C
- Montering: inpressning, fastskruvning eller limning
Beskrivning
Material
NdFeB (neodym).
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Oskärmat system.
Temperaturområde
max. 80 °C.
Montage
Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.
Ritningsinformation
1) Häftyta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.