text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
NdFeB N35 (neodym).
Utförande
Förnicklad.
Anmärkning
Råmagneterna av NdFeB är ett oskärmat magnetsystem.
Magneter av typen neodym har en extremt hög magnetisk kraft. Vänligen hantera dessa råmagneter med särskild försiktighet.
• Hög risk för klämskador: Särskilt större magneter kan orsaka betydande klämskador på fingrar eller händer när de dras ihop.
• Skört material: Neodym-järn-boron är ett mycket hårt men sprött material. Magneterna kan lätt gå sönder eller splittras vid en stöt, ett fall eller en okontrollerad kollision.
• Skarpkantade splitter: Skarpkantade, delvis splittrande fragment produceras ofta vid brytning. Det rekommenderas därför att man använder skyddsglasögon vid hanteringen.
• Fara på grund av sammanbrott: Om två magneter kolliderar utan att bromsas kan det spröda materialet orsaka explosiv splittring.
Temperaturområde
max. 80 °C.
Montage
Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.
Ritningsinformation
1) Häftyta

Andra kunder köpte också