{"product":{"productId":"agid.21077","price":35.07,"name":"Magneter med krok (plangripare) av NdFeB"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och krok i stål.
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Utförande
Hus och krok förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus och krok i stål.
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Utförande
Hus och krok förzinkade.
Anmärkning
Skärmat system. Med permanentmagnetmaterialet NdFeB ökar häftkraften med ca 10–20 % jämfört med SmCo.
Temperaturområde
max. 80 °C.
Ritningsinformation
1) Häftyta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.