{"product":{"productId":"agid.36220","price":307.81,"name":"Runda magneter (permanenta elektromagneter)"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i stål.
Spole i plast.
Permanent magnet i hård ferrit eller NdFeB.
Spole i plast.
Permanent magnet i hård ferrit eller NdFeB.
Visa mer
Visa mindre
Runda magneter (permanenta elektromagneter), form A
från
365,31 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Runda magneter (permanenta elektromagneter), form B
från
307,81 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Runda magneter (permanenta elektromagneter), form C
från
789,25 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Runda magneter (permanenta elektromagneter), form D
från
321,34 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Runda magneter (permanenta elektromagneter), form E
från
3 084,84 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Runda magneter (permanenta elektromagneter), form F
från
5 548,43 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Spole i plast.
Permanent magnet i hård ferrit eller NdFeB.
Spole i plast.
Permanent magnet i hård ferrit eller NdFeB.
Anmärkning
De permanenta elektromagneterna kan fästa arbetsstycken permanent. Genom att applicera ström (likström) neutraliserar spolen i kärnan magnetfältet eller kan öka spännkraften (beroende på strömmens riktning). Efter avstängning bryts effekten igen.
De permanenta elektromagneterna fästs med hjälp av gängorna på baksidan. Strömanslutningen sker via fria trådar.
De angivna spännkrafterna kan vara lägre beroende på materialets tjocklek och ytjämnhet.
De permanenta elektromagneterna fästs med hjälp av gängorna på baksidan. Strömanslutningen sker via fria trådar.
De angivna spännkrafterna kan vara lägre beroende på materialets tjocklek och ytjämnhet.
Tekniska data
Spänning: 24 V DC.
Skyddsklass: upp till IP 65.
Temperaturområde: upp till 155 °C (isoleringsklass F).
Drifttid: 10 %.
Skyddsklass: upp till IP 65.
Temperaturområde: upp till 155 °C (isoleringsklass F).
Drifttid: 10 %.
Användning
De permanenta elektromagneterna används för att hålla, stödja och fästa ferromagnetiska arbetsstycken. Speciellt när det krävs långa hålltider utan energiförbrukning.
På begäran
Spänning 12 V DC.