text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Hus i stål.
Spole i plast.
Anmärkning
Elektromagneterna drivs med likström. Detta genererar ett magnetfält genom spolen i kärnan. Efter att spänningen har stängts av försvinner kraftfältet igen.

Elektromagneterna fästs med hjälp av gängorna på baksidan. Strömanslutningen sker via fria trådar.

De angivna spännkrafterna kan vara lägre beroende på materialets tjocklek och ytjämnhet.

Vid D = 15 har elektromagneten bara den stora gängan i mitten.
Tekniska data
Spänning: 24 V DC.
Skyddsklass: upp till IP 65.
Temperaturområde: upp till 155 °C (isoleringsklass F).
Drifttid: 100 %.
Användning
Elektromagneterna används för att hålla, stödja och fästa ferromagnetiska arbetsstycken.
På begäran
Spänning 12 V DC.
Ritningsinformation
Form A: trådar på sidan
Form B: trådar längst ner

Andra kunder köpte också