{"product":{"productId":"agid.36215","price":2525.6,"name":"Rektangulära magneter (permanenta elektromagneter)"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i stål.
Spole i plast.
Permanent magnet i hård ferrit eller NdFeB.
Spole i plast.
Permanent magnet i hård ferrit eller NdFeB.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Spole i plast.
Permanent magnet i hård ferrit eller NdFeB.
Spole i plast.
Permanent magnet i hård ferrit eller NdFeB.
Anmärkning
Permanenta elektromagneter kan fästa arbetsstycken permanent. Genom att tillföra ström (likström) neutraliserar spolen i kärnan magnetfältet eller kan öka hållkraften (beroende på strömmens riktning). Effekten är omvänd efter avstängning.
De permanenta elektromagneterna är fästa via gängorna på baksidan. Strömanslutningen görs via DIN-ventilkontakten enligt EN 175301-803 (tidigare DIN 43650). Den har inbyggda stift för direkt anslutning av ledningar. PIN 1 anger den positiva polen (+), PIN 2 den negativa polen (-).
De angivna hållkrafterna kan vara lägre beroende på materialtjocklek och ytjämnhet.
De permanenta elektromagneterna är fästa via gängorna på baksidan. Strömanslutningen görs via DIN-ventilkontakten enligt EN 175301-803 (tidigare DIN 43650). Den har inbyggda stift för direkt anslutning av ledningar. PIN 1 anger den positiva polen (+), PIN 2 den negativa polen (-).
De angivna hållkrafterna kan vara lägre beroende på materialtjocklek och ytjämnhet.
Tekniska data
Spänning: 24 V DC.
Skyddsklass: upp till IP 65.
Temperaturområde: upp till 180 °C (isolationsklass H).
Drifttid: 10 %.
Skyddsklass: upp till IP 65.
Temperaturområde: upp till 180 °C (isolationsklass H).
Drifttid: 10 %.
Användning
De permanenta elektromagneterna används för att hålla, stödja och fästa ferromagnetiska arbetsstycken. Speciellt när det krävs långa hålltider utan energiförbrukning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.