text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i stål.
Spole i plast.
Anmärkning
Elektromagneterna drivs med likström. Detta genererar ett magnetfält genom spolen i kärnan. Efter att spänningen har stängts av försvinner kraftfältet igen.

Elektromagneterna fästs med hjälp av gängorna på baksidan. Antalet gängade hål skiljer sig åt. Avståndet L2 är det respektive avståndet mellan de gängade hålen.
Strömanslutningen sker via DIN-ventilanslutningen i enlighet med EN 175301-803 (tidigare DIN 43650). Stift finns installerade för att fästa trådar direkt.

De angivna spännkrafterna kan vara lägre beroende på materialets tjocklek och ytjämnhet.
Tekniska data
Spänning: 24 V DC.
Skyddsklass: upp till IP 65.
Temperaturområde: upp till 180 °C (isoleringsklass H).
Användning
Elektromagneterna används för att hålla, stödja och fästa ferromagnetiska arbetsstycken.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också