{"product":{"productId":"agid.27917","price":543.61,"name":"Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål med infällbart skaft"},"currency":"SEK"}
- Låselement för att hålla ihop två separata plattor
- Perfekt för trånga utrymmen eftersom skaftet kan dras in.
- Klicksignal vid stängning
- Monteringsmöjlighet för plattjocklek 6 till 14 mm
- Fästskruvar ingår
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännreglarna med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål.
Bult i rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål.
Utförande
Hus blankt.
Bult blank.
Stift, blankt.
Vred, rostfritt stål, blankt.
Bult blank.
Stift, blankt.
Vred, rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att vredet är i läget ”OFF” och att skaftet är inkört.
Skjut eller sätt på spännregeln med vred över den förmonterade spännplattan.
Tryck ner vredet och vrid till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Skjut eller sätt på spännregeln med vred över den förmonterade spännplattan.
Tryck ner vredet och vrid till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Tillbehör
Spännplattor 05592
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.