{"product":{"productId":"agid.27915","price":327.43,"name":"Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i plast eller rostfritt stål med infällbart skaft"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål eller rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Bult i stål eller rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus blankt.
Bult förnicklad eller blank.
Stift, blankt.
Vred PA, glasfiberförstärkt, svart.
Vred, rostfritt stål, blankt.
Bult förnicklad eller blank.
Stift, blankt.
Vred PA, glasfiberförstärkt, svart.
Vred, rostfritt stål, blankt.
Visa mer
Visa mindre
Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i plast med infällbart skaft
från
327,43 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål med infällbart skaft
från
585,98 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännreglarna med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål eller rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Bult i stål eller rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus blankt.
Bult förnicklad eller blank.
Stift, blankt.
Vred PA, glasfiberförstärkt, svart.
Vred, rostfritt stål, blankt.
Bult förnicklad eller blank.
Stift, blankt.
Vred PA, glasfiberförstärkt, svart.
Vred, rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att vredet är i läget ”OFF” och att skaftet är inkört.
Skjut eller sätt på spännregeln med vred över den förmonterade spännplattan.
Tryck ner vredet och vrid till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Skjut eller sätt på spännregeln med vred över den förmonterade spännplattan.
Tryck ner vredet och vrid till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Tillbehör
Spännplattor 05592