{"product":{"productId":"agid.34138","price":585.98,"name":"Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i plast"},"currency":"SEK"}
- Hög spännkraft upp till 400 N
- Idealiska för trånga utrymmen
- Klicksignal vid stängning
- Fästskruvar ingår
- Monteringsmöjlighet för plattjocklek 6 till 20 mm
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännreglarna med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Bult i stål.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus blankt.
Bult förnicklad.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Bult förnicklad.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Anmärkning
Fästskruvar M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 20 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 20 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att vredet är i läget ”OFF”.
Sätt in spännregeln med vred i den förmonterade spännplattan.
Vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Sätt in spännregeln med vred i den förmonterade spännplattan.
Vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Platta
Tillbehör
Spännplattor 05592-30
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.