{"product":{"productId":"agid.34138","price":585.98,"name":"Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i plast eller rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Bult i stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus blankt.
Bult förnicklad.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Bult förnicklad.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Visa mer
Visa mindre
Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i plast
från
585,98 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål
från
672,16 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännreglarna med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Bult i stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus blankt.
Bult förnicklad.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Bult förnicklad.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvar M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 20 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 20 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att vredet är i läget ”OFF”.
Sätt in spännregeln med vred i den förmonterade spännplattan.
Vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Sätt in spännregeln med vred i den förmonterade spännplattan.
Vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Tillbehör
Spännplattor 05592-30