1/4 vridlås
räfflat huvud
stål
förzinkat
- Litet lås som klarar hög dragbelastning
- Öppna och stäng med en vridrörelse
- Vibrationssäkert och toleransutjämnande
- Kan inte försvinna (enligt maskindirektivet)
49,15 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
1/4 vridlås
Utförande 1
räfflat huvud
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
A
15,75 - 16,50
L
31,65
L1
28,15
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Kvartsvarvslås för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Man öppnar och stänger låset genom att vrida det 90°. Då går låsbultens tvärstift via en kurva till låsunderdelen och spänner fjädern. I kurvans slutpunkt finns en liten fördjupning där krysstiftet hakar i. Förspänningen som alstras av fjädern gör att låset hålls stängt vibrationssäkert.
Alla delar i låssystemet (låsbult, låsbricka och låsunderdel) sitter fast i täckskyddet eller ramen och kan inte försvinna.
Manövreras utan verktyg via en räfflad knopp.
Kvartsvarvslåset består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel.
Alla delar i låssystemet (låsbult, låsbricka och låsunderdel) sitter fast i täckskyddet eller ramen och kan inte försvinna.
Manövreras utan verktyg via en räfflad knopp.
Kvartsvarvslåset består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel.
Tekniska data
Maximal dragkraft 1300 N.
Montage
Genom täckskyddet borras ett hål på 8 mm, bulten med tvärstift sticks i och säkras från baksidan med låsbrickan. I ramen borras ett mitthål på 13 mm och fästhål som passar till underdelens hålbild.
Tillbehör
Låsbrickor 05592-51.
Låsunderdelar 05592-52.
Låsunderdelar 05592-52.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.