Spännlås
ej låsbar
zink
matt kromat
- Snygg, kompakt design
- För stora stängningskrafter
- Med cylinderlås
- Manipulationssäker tack vare dolt fäste
84,99 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännlås
Utförande 1
ej låsbar
Utförande 2
dolt skruvhål
Material grundkropp
zink
Grundkroppens yta
matt kromat
B=Bredd
32
H=Höjd
21
L=Längd
76
B1
24
D
3,2
D1
3,2
E
16
E1
12
E2
34,1
H1
8
H2
4
L1
16
L2
6
Beskrivning
Material
Zinkgods.
Utförande
Svart pulverbeläggning, högglansförkromad eller matt förkromad.
Anmärkning
Spännlås för enkel och säker stängning av luckor och dörrar. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att man fäster komponenterna med försänkta skruvar i storlek M3.
Det pressgjutna huset döljer alla funktionsdelar och är på så vis säkrad mot demontering i slutet tillstånd.
Vid utföranden med cylinderlås medföljer 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Samma nyckel kan användas till alla lås.
Den maximala belastningen är 1 200 N.
Levereras med låshake.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att man fäster komponenterna med försänkta skruvar i storlek M3.
Det pressgjutna huset döljer alla funktionsdelar och är på så vis säkrad mot demontering i slutet tillstånd.
Vid utföranden med cylinderlås medföljer 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Samma nyckel kan användas till alla lås.
Den maximala belastningen är 1 200 N.
Levereras med låshake.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.