{"product":{"productId":"agid.24893","price":48.94,"name":"Spännlås av zink med plåtfäste, dolda skruvhål"},"currency":"SEK"}
Material
Zinkgods.
Utförande
Svart pulverbeläggning, högglansförkromad eller matt förkromad.
Visa mer
Visa mindre
Spännlås i zink med plåtfäste, dolda skruvhål, ej låsbara
från
48,94 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännlås i zink med plåtfäste, dolda skruvhål, låsbara
från
76,52 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Zinkgods.
Utförande
Svart pulverbeläggning, högglansförkromad eller matt förkromad.
Anmärkning
Spännlås för enkel och säker stängning av luckor och dörrar. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att man fäster komponenterna med försänkta skruvar i storlek M3.
Det pressgjutna huset döljer alla funktionsdelar och är på så vis säkrad mot demontering i slutet tillstånd.
Vid utföranden med cylinderlås medföljer 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Samma nyckel kan användas till alla lås.
Den maximala belastningen är 1 200 N.
Levereras med låshake.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att man fäster komponenterna med försänkta skruvar i storlek M3.
Det pressgjutna huset döljer alla funktionsdelar och är på så vis säkrad mot demontering i slutet tillstånd.
Vid utföranden med cylinderlås medföljer 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Samma nyckel kan användas till alla lås.
Den maximala belastningen är 1 200 N.
Levereras med låshake.