{"product":{"productId":"agid.27660","price":184.78,"name":"Snäpplås i plast med handtag fällbara, Form B, ej låsbara"},"currency":"SEK"}
- Snabb och enkel användning
- För dörrbladstjocklekar 2–22 mm
Beskrivning
Material
PC/ABS.
Utförande
Hus svart, vitt eller beige.
Handtag svart, förkromat, vitt eller beige.
Handtag svart, förkromat, vitt eller beige.
Anmärkning
Snäpplåsen med det försänkta handtaget är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor.
Finns i fyra olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter.
Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Brandprovning (plastutförande): UL94-HB-listat.
Max. vridmoment för skruvåtdragning: 2 Nm.
Finns i fyra olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter.
Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Brandprovning (plastutförande): UL94-HB-listat.
Max. vridmoment för skruvåtdragning: 2 Nm.
Manövrering
När man drar i handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren. Låset kan även manövreras från baksidan.
Användning
- Bilindustri
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Båt- och skeppsbygge
- Luft- och rymdfart
- Möbelindustri
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Båt- och skeppsbygge
- Luft- och rymdfart
- Möbelindustri
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. Sätt fast monteringsvinkeln.
3. Fäst från baksidan med monteringsdelarna.
2. Sätt fast monteringsvinkeln.
3. Fäst från baksidan med monteringsdelarna.
Leveransomfattning
Fäste och lämpliga skruvar (M5) samt monteringsvinkel ingår i leveransen.
Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen.
Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen.
Ritningsinformation
1) Dörrblad
2) Ram
3) Handtag
4) Monteringsvinkel
5) Fästets höjd (se tabell H7)
6) Monteringsurtag
2) Ram
3) Handtag
4) Monteringsvinkel
5) Fästets höjd (se tabell H7)
6) Monteringsurtag
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.