{"product":{"productId":"agid.27660","price":184.78,"name":"Snäpplås i plast med handtag, fällbara"},"currency":"SEK"}
Material
PC/ABS.
Utförande
Hus svart, vitt eller beige.
Handtag svart, förkromat, vitt eller beige.
Handtag svart, förkromat, vitt eller beige.
Visa mer
Visa mindre
Snäpplås i plast med handtag fällbara, Form A, låsbara
från
230,46 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Snäpplås i plast med handtag fällbara, Form B, ej låsbara
från
184,78 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
PC/ABS.
Utförande
Hus svart, vitt eller beige.
Handtag svart, förkromat, vitt eller beige.
Handtag svart, förkromat, vitt eller beige.
Anmärkning
Snäpplåsen med det försänkta handtaget är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor.
Finns i fyra olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter.
Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Brandprovning (plastutförande): UL94-HB-listat.
Max. vridmoment för skruvåtdragning: 2 Nm.
Form A: låsbar
Form B: inte låsbar
Finns i fyra olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter.
Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Brandprovning (plastutförande): UL94-HB-listat.
Max. vridmoment för skruvåtdragning: 2 Nm.
Form A: låsbar
Form B: inte låsbar
Manövrering
När man drar i handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren. Låset kan även manövreras från baksidan.
Användning
- Bilindustri
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Båt- och skeppsbygge
- Luft- och rymdfart
- Möbelindustri
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Båt- och skeppsbygge
- Luft- och rymdfart
- Möbelindustri
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. Sätt fast monteringsvinkeln.
3. Fäst från baksidan med monteringsdelarna.
2. Sätt fast monteringsvinkeln.
3. Fäst från baksidan med monteringsdelarna.
Leveransomfattning
Fäste och lämpliga skruvar (M5) samt monteringsvinkel ingår i leveransen.
De låsbara snäpplåsen levereras med 2 nycklar.
Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen.
De låsbara snäpplåsen levereras med 2 nycklar.
Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen.
Ritningsinformation
1) Dörrblad
2) Ram
3) Handtag
4) Monteringsvinkel
5) Fästets höjd (se tabell H7)
6) Monteringsurtag
2) Ram
3) Handtag
4) Monteringsvinkel
5) Fästets höjd (se tabell H7)
6) Monteringsurtag