{"product":{"productId":"agid.27070","price":2630.75,"name":"Svängspännare pneumatisk, iskruvbar"},"currency":"SEK"}
Material
Grundkropp aluminium.
Kolv i stål.
Kolv i stål.
Utförande
Grundkropp svart anodiserad.
Kolv krompläterad.
Kolv krompläterad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Grundkropp aluminium.
Kolv i stål.
Kolv i stål.
Utförande
Grundkropp svart anodiserad.
Kolv krompläterad.
Kolv krompläterad.
Anmärkning
Pneumatiska, iskruvbara svängspännare används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut.
Sparar plats tack vare den kompakta formen. Skruvgängan gör att svängspännarens höjd kan justeras, och den passar därför för försänkt montering i fixturen.
Genom spännarens dubbelverkande funktion trycks kolven nedåt och uppåt.
Svängspännarens rörelse består av en sväng- och en spännrörelse. I början av fastspänningen svänger hållarmen 90° nedåt. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt. Arbetsstycket får endast spännas fast av spännrörelsen.
Svängspännarens svängrörelse får inte hindras. F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
Den iskruvbara svängspännaren kan fästas med en ringmutter med spår enligt DIN 70852 (07590-05) eller en gängad fläns (05610-20).
Svängspännaren får endast drivas med oljad luft.
Skruv och fjäderbricka för fastsättning av en hållarm ingår, själva hållarmen är tillbehör.
Hållarm, ringmutter med spår och gängad fläns ingår inte i leveransen.
Sparar plats tack vare den kompakta formen. Skruvgängan gör att svängspännarens höjd kan justeras, och den passar därför för försänkt montering i fixturen.
Genom spännarens dubbelverkande funktion trycks kolven nedåt och uppåt.
Svängspännarens rörelse består av en sväng- och en spännrörelse. I början av fastspänningen svänger hållarmen 90° nedåt. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt. Arbetsstycket får endast spännas fast av spännrörelsen.
Svängspännarens svängrörelse får inte hindras. F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
Den iskruvbara svängspännaren kan fästas med en ringmutter med spår enligt DIN 70852 (07590-05) eller en gängad fläns (05610-20).
Svängspännaren får endast drivas med oljad luft.
Skruv och fjäderbricka för fastsättning av en hållarm ingår, själva hållarmen är tillbehör.
Hållarm, ringmutter med spår och gängad fläns ingår inte i leveransen.
Ritningsinformation
1) Spänna
2) Lossa
3) Svängrörelse
4) Spännrörelse
5) Lossad
6) Spänd
7) Vänstersvängande
8) Högersvängande
2) Lossa
3) Svängrörelse
4) Spännrörelse
5) Lossad
6) Spänd
7) Vänstersvängande
8) Högersvängande
Tillbehör
05620 hållarm för svängspännare.
07590-05 ringmutter med spår DIN 70852.
05610-20 gängad fläns.
07590-05 ringmutter med spår DIN 70852.
05610-20 gängad fläns.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.