text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Grundkropp aluminium.
Kolv i stål.
Utförande
Grundkropp silver-anodiserad.
Kolv krompläterad.
Anmärkning
Pneumatiska, iskruvbara svängspännare med fläns används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut.
Sparar plats tack vare den kompakta formen. Skruvgängan gör att svängspännarens höjd kan justeras, och den passar därför för försänkt montering i fixturen. Svängspännarens tryckluftsanslutningar sitter i flänsen.

Genom spännarens dubbelverkande funktion trycks kolven nedåt och uppåt.

Svängspännarens rörelse består av en sväng- och en spännrörelse. I början av fastspänningen svänger hållarmen 90° nedåt. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt. Arbetsstycket får endast spännas fast av spännrörelsen.

Svängspännarens svängrörelse får inte hindras. F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.

Den iskruvbara svängspännaren med fläns kan fästas ovanifrån eller underifrån med en ringmutter med spår enligt DIN 70852 (07590-05). Det går även att fästa svängspännaren ovanifrån med fyra cylinderskruvar.

Svängspännaren får endast drivas med oljad luft.

Fästhålen i flänsen har samma mått som hos den gängade flänsen 05610-20.

I leveransen ingår skruven och fjäderbrickan som behövs för fästa hållarmen som finns som tillbehör.

Hållarm och ringmutter med spår ingår inte i leveransen.
Ritningsinformation
1) Spänna
2) Lossa
3) Svängrörelse
4) Spännrörelse
5) Lossad
6) Spänd
7) Vänstersvängande
8) Högersvängande
Tillbehör
05620 hållarm för svängspännare.
07590-05 ringmutter med spår DIN 70852.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn