{"product":{"productId":"agid.27067","price":2598.29,"name":"Svängspännare pneumatisk, blockstomme, Form B"},"currency":"SEK"}
- Kan automatiseras
- Magnetkolv för ändlägesavläsning
- Höger- eller vänstersvängning
- Dubbelverkande
Beskrivning
Material
Grundkropp aluminium.
Kolv i stål.
Kolv i stål.
Utförande
Grundkropp silver-anodiserad.
Kolv krompläterad.
Kolv krompläterad.
Anmärkning
Pneumatiska svängspännare används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut.
Genom spännarens dubbelverkande funktion trycks kolven nedåt och uppåt.
Svängspännarens rörelse består av en sväng- och en spännrörelse. I början av fastspänningen svänger hållarmen 90° nedåt. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt. Arbetsstycket får endast spännas fast av spännrörelsen.
Magnetkolven är förberedd för elektrisk ändlägesavläsning.
Svängspännarens svängrörelse får inte hindras. F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
Svängspännaren får endast drivas med oljad luft.
Hållarmen ingår inte i leveransen.
Genom spännarens dubbelverkande funktion trycks kolven nedåt och uppåt.
Svängspännarens rörelse består av en sväng- och en spännrörelse. I början av fastspänningen svänger hållarmen 90° nedåt. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt. Arbetsstycket får endast spännas fast av spännrörelsen.
Magnetkolven är förberedd för elektrisk ändlägesavläsning.
Svängspännarens svängrörelse får inte hindras. F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
Svängspännaren får endast drivas med oljad luft.
Hållarmen ingår inte i leveransen.
På begäran
Närhetsbrytare.
Ritningsinformation
1) Spänna
2) Lossa
3) Svängrörelse
4) Spännrörelse
5) Lossad
6) Spänd
7) Vänstersvängande
8) Högersvängande
2) Lossa
3) Svängrörelse
4) Spännrörelse
5) Lossad
6) Spänd
7) Vänstersvängande
8) Högersvängande
Tillbehör
05626-05 hållarm för svängspännare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.