{"product":{"productId":"agid.20379","price":4536.22,"name":"Pneumatisk minispännare med manuell manövrering"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i höghållfast aluminium.
Spännarm i stål.
Spännarm i stål.
Utförande
Spännarm brunerad.
Visa mer
Visa mindre
Pneumatisk minispännare med manuell manövrering, med elektrisk ändlägesavläsning (magnetkontakt)
från
5 433,14 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Pneumatisk minispännare med manuell manövrering, utan ändlägesavläsning
från
4 536,22 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i höghållfast aluminium.
Spännarm i stål.
Spännarm i stål.
Utförande
Spännarm brunerad.
Anmärkning
Minispännaren har en mycket kompakt och lätt konstruktion med exakt positionering av spännarmen. Minispännarna är helt självlåsande. Spännkraften bibehålls även utan tryck, eftersom den inbyggda knäleden på spännarmen når ett läge förbi dödpunkten. Minispännarna är underhållsfria tack vare livstidssmörjning och speciella lagerbussningar. De kan drivas med torr och oljefri luft.
Manuell stängning och låsning via handspaken.
Pneumatisk öppning och stängning.
OBS: En 5/3-vägventil är nödvändig, centralläge ventilerat.
Manuell stängning och låsning via handspaken.
Pneumatisk öppning och stängning.
OBS: En 5/3-vägventil är nödvändig, centralläge ventilerat.
På begäran
Spännarm utan borrade hål.