{"product":{"productId":"agid.27072","price":3144.07,"name":"Hävarmsspännare pneumatisk, iskruvbar med fläns"},"currency":"SEK"}
Material
Grundkropp aluminium.
Kolv i stål.
Kolv i stål.
Utförande
Grundkropp svart anodiserad.
Kolv krompläterad.
Kolv krompläterad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Grundkropp aluminium.
Kolv i stål.
Kolv i stål.
Utförande
Grundkropp svart anodiserad.
Kolv krompläterad.
Kolv krompläterad.
Anmärkning
Pneumatiska, iskruvbara hävstångsspännare med fläns används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut.
Sparar plats tack vare den kompakta formen. Skruvgängan gör att svängspännarens höjd kan justeras, och den passar därför för försänkt montering i fixturen.
Genom spännarens dubbelverkande funktion trycks kolven nedåt och uppåt.
Hävstångsspännare kan användas till arbetsstycken med låg profil.
Hävstångsspännarens hävrörelse får inte hindras. F1 = vid 7 bar max. tillåtet arbetstryck.
Genom hävstångsprincipen kan hävstångsspännare alstra högre spännkrafter än svängspännare av samma storlek.
Den iskruvbara hävstångsspännaren med fläns kan fästas ovanifrån eller underifrån med en ringmutter med spår enligt DIN 70852 (07590-05). Det går även att fästa hävstångsspännaren ovanifrån med fyra cylinderskruvar.
Hållarmens position kan anpassas individuellt.
Svängspännaren får endast drivas med oljad luft.
Fästhålen i flänsen har samma mått som hos den gängade flänsen 05610-20.
Ringmuttrar med spår ingår inte i leveransen.
Sparar plats tack vare den kompakta formen. Skruvgängan gör att svängspännarens höjd kan justeras, och den passar därför för försänkt montering i fixturen.
Genom spännarens dubbelverkande funktion trycks kolven nedåt och uppåt.
Hävstångsspännare kan användas till arbetsstycken med låg profil.
Hävstångsspännarens hävrörelse får inte hindras. F1 = vid 7 bar max. tillåtet arbetstryck.
Genom hävstångsprincipen kan hävstångsspännare alstra högre spännkrafter än svängspännare av samma storlek.
Den iskruvbara hävstångsspännaren med fläns kan fästas ovanifrån eller underifrån med en ringmutter med spår enligt DIN 70852 (07590-05). Det går även att fästa hävstångsspännaren ovanifrån med fyra cylinderskruvar.
Hållarmens position kan anpassas individuellt.
Svängspännaren får endast drivas med oljad luft.
Fästhålen i flänsen har samma mått som hos den gängade flänsen 05610-20.
Ringmuttrar med spår ingår inte i leveransen.
Ritningsinformation
1) Spänna
2) Lossa
3) Lossad
4) Spänd
2) Lossa
3) Lossad
4) Spänd
Tillbehör
07590-05 spårmutter DIN 70852.
05610-20 gängad fläns.
05610-20 gängad fläns.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.