{"product":{"productId":"agid.27074","price":310.34,"name":"Gängad fläns aluminium"},"currency":"SEK"}
Material
Aluminium.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Aluminium.
Anmärkning
Den gängade flänsen av aluminium kan användas som skruvgänga för svängspännare.
Fästhålen i den gängade flänsen har samma mått som hos den pneumatiska, iskruvbara svängspännaren med fläns (05610-10) och den pneumatiska, iskruvbara hävstångsspännaren med fläns (05609).
Kan användas för att låsa med en ringmutter med spår på fixturen.
Fästhålen i den gängade flänsen har samma mått som hos den pneumatiska, iskruvbara svängspännaren med fläns (05610-10) och den pneumatiska, iskruvbara hävstångsspännaren med fläns (05609).
Kan användas för att låsa med en ringmutter med spår på fixturen.
Fördelar
Ingen extra gänga behöver skäras i fixturens fästplatta.
Tillbehör
05609 Hävarmsspännare, pneumatisk, iskruvbar med fläns.
05610-05 Svängspännare, pneumatisk, iskruvbar.
05610-10 Svängspännare, pneumatisk, iskruvbar med fläns.
05610-05 Svängspännare, pneumatisk, iskruvbar.
05610-10 Svängspännare, pneumatisk, iskruvbar med fläns.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.