text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Fästhylsorna bildar en fästpunkt för kulspärrbultar eller låsbultar där de kan fästas säkert och exakt.

På fästhylsor med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3. Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i fästhylsan.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som kulspärrbulten eller låsbulten.
Material

Fästhylsa i rostfritt stål 1.4305.

Klämmutter i mässing.

Utförande
Fästhylsa blank.
Klämmutter förnicklad.
Anmärkning
Klämmuttern levereras omonterad.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Användning
Fästhylsorna i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att en kulspärrbult eller låsbult befinner sig på önskad plats.
Montage
Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.

Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också