{"product":{"productId":"agid.26920","price":216.42,"name":"Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor"},"currency":"SEK"}
Material
Fästhylsa i rostfritt stål 1.4305.
Klämmutter i mässing.
Utförande
Fästhylsa blank.
Klämmutter förnicklad.
Klämmutter förnicklad.
Visa mer
Visa mindre
Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor, Form A, genomgående gänga
från
216,42 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor, Form B, med gänga och fläns
från
234,53 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Fästhylsorna bildar en fästpunkt för kulspärrbultar eller låsbultar där de kan fästas säkert och exakt.
På fästhylsor med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3. Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i fästhylsan.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som kulspärrbulten eller låsbulten.
På fästhylsor med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3. Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i fästhylsan.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som kulspärrbulten eller låsbulten.
Material
Fästhylsa i rostfritt stål 1.4305.
Klämmutter i mässing.
Utförande
Fästhylsa blank.
Klämmutter förnicklad.
Klämmutter förnicklad.
Anmärkning
Klämmuttern levereras omonterad.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Användning
Fästhylsorna i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att en kulspärrbult eller låsbult befinner sig på önskad plats.
Montage
Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Ritningsinformation
Form A: genomgående gänga
Form B: med gänga och fläns
Form B: med gänga och fläns