{"product":{"productId":"agid.26521","price":111.62,"name":"Spärreglar, form B, utan regellock, med mutter"},"currency":"SEK"}
- När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in
- Montering via yttergängan
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Regel 1.0503.
Gängad hylsa och låspinne automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Gängad hylsa och låspinne automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Utförande
Gängad hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Montering via yttergängan.
Montering via yttergängan.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Fästdelar 03099.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.