text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Regel 1.0503.
Gängad hylsa och låspinne automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Greppkåpa av termoplast PA.
Utförande
Gängad hylsa och brunerad regel.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Blank tryckfjäder.
Greppkåpa i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Alternativt med färgade greppkåpa av plast.
Montering via yttergängan.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan greppkåpa, utan låsmutter
Form B: utan greppkåpa, med låsmutter
Form C: med greppkåpa, utan låsmutter
Form D: med greppkåpa, med låsmutter
Tillbehör
Fästdelar 03099.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Andra kunder köpte också