{"product":{"productId":"agid.26515","price":138.38,"name":"Spärreglar rostfritt stål, form E, utan regellock"},"currency":"SEK"}
- När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in
- Blank hylsa, anslutningsmöjlighet via passhylsa
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Regel 1.4308
Hylsa 1.4301
Låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310
Hylsa 1.4301
Låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310
Utförande
Hylsa och blank regel.
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Anmärkning
Om spärregeln svetsas fast ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Blank hylsa, anslutningsmöjlighet via passhylsa.
Blank hylsa, anslutningsmöjlighet via passhylsa.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.