{"product":{"productId":"agid.26515","price":138.38,"name":"Spärreglar, rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Regel 1.4308
Hylsa 1.4301
Låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310
Regellock termoplast PA.
Hylsa 1.4301
Låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310
Regellock termoplast PA.
Utförande
Hylsa och blank regel.
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Visa mer
Visa mindre
Spärreglar rostfritt stål, form E, utan regellock
från
138,38 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spärreglar rostfritt stål, form F, med regellock
från
144,69 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Regel 1.4308
Hylsa 1.4301
Låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310
Regellock termoplast PA.
Hylsa 1.4301
Låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310
Regellock termoplast PA.
Utförande
Hylsa och blank regel.
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Anmärkning
Om spärregeln svetsas fast ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Alternativt med färgade regellock av plast.
Blank hylsa, anslutningsmöjlighet via passhylsa.
Alternativt med färgade regellock av plast.
Blank hylsa, anslutningsmöjlighet via passhylsa.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form E: utan regellock
Form F: med regellock
Form F: med regellock
Tillbehör
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.