{"product":{"productId":"agid.32333","price":169.41,"name":"Spärreglar rostfritt stål med invändig styrning, form B, utan regellock, med mutter"},"currency":"SEK"}
- När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in
- En sluten konstruktion förhindrar att smuts kommer in i den gängade hylsan
- Tack vare sexkanten på hylsan är spärreglarna enkla att montera
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material
Gängad hylsa och regel 1.4308.
Låsstift 1.4305.
Tryckfjäder 1.4310.
Utförande
Gängad hylsa, tryckfjäder och regel blank.
Låsstift slipat och blankt.
Låsstift slipat och blankt.
Användning
Spärreglar med invändig styrning kan på grund av sin slutna konstruktion monteras på ställen med mycket föroreningar, t.ex. damm och flygande gnistor.
Fördelar
- Genom att vrida spärren 180° dras låsstiftet in.
- En sluten konstruktion förhindrar att smuts kommer in i den gängade hylsan.
- Spärreglarna kan enkelt monteras tack vare sexkanten på hylsan.
- En sluten konstruktion förhindrar att smuts kommer in i den gängade hylsan.
- Spärreglarna kan enkelt monteras tack vare sexkanten på hylsan.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Fästdelar 03099.
Positioneringsbussning 03099-50.
Positioneringsbussning 03099-50.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.