text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Material

Gängad hylsa och regel 1.4308.

Låsstift 1.4305.

Tryckfjäder 1.4310.

Greppkåpa termoplast PA.

Utförande
Gängad hylsa, tryckfjäder och regel blank.
Låsstift slipat och blankt.
Greppkåpa i olika färger:
- svartgrå RAL 7021.
- orange RAL 2004.
- rapsgul RAL 1021.
- signalröd RAL 3020.
- grön RAL 6032.
- trafikblå RAL 5017.
- ljusgrå RAL 7035.
Användning
Spärreglar med invändig styrning kan på grund av sin slutna konstruktion monteras på ställen med mycket föroreningar, t.ex. damm och flygande gnistor.
Fördelar
- Genom att vrida spärren 180° dras låsstiftet in.
- En sluten konstruktion förhindrar att smuts kommer in i den gängade hylsan.
- Spärreglarna kan enkelt monteras tack vare sexkanten på hylsan.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan greppkåpa, utan låsmutter
Form B: utan greppkåpa, med låsmutter
Form C: med greppkåpa, utan låsmutter
Form D: med greppkåpa, med låsmutter
Tillbehör
Fästdelar 03099.
Positioneringsbussning 03099-50.

Andra kunder köpte också