{"product":{"productId":"agid.26551","price":165.65,"name":"Spärreglar rostfritt stål med anslag, form A, utan regellock, utan mutter"},"currency":"SEK"}
- När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in
- 180°-anslag med ensidig vridriktning
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Tack vare ett 180°-anslag förhindras att spåret hoppas över och därmed att låsstiftet körs ut igen.
Du definierar regelns rotationsriktning genom att välja anslagssida (vänster, höger).
Tack vare ett 180°-anslag förhindras att spåret hoppas över och därmed att låsstiftet körs ut igen.
Du definierar regelns rotationsriktning genom att välja anslagssida (vänster, höger).
Material
Regel 1.4308
Gängad hylsa och låsstift 1.4305
Tryckfjäder 1.4310.
Utförande
Gängad hylsa och regel blank.
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
180°-anslag med ensidig vridriktning
180°-anslag med ensidig vridriktning
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Fästdelar 03099.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.