text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.
Tack vare ett 180°-anslag förhindras att spåret hoppas över och därmed att låsstiftet körs ut igen.
Du definierar regelns rotationsriktning genom att välja anslagssida (vänster, höger).
Material
Regel 1.4308

Gängad hylsa och låsstift 1.4305

Tryckfjäder 1.4310

Regellock termoplast PA.
Utförande
Gängad hylsa och regel blank.
Låsstift slipat och blankt.
Blank tryckfjäder.
Regellock i olika färger:
- svartgrå RAL 7021
- orange RAL 2004
- rapsgul RAL 1021
- signalröd RAL 3020
- signalgrön RAL 6032
- trafikblå RAL 5017
- ljusgrå RAL 7035
Fördelar
När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Alternativt med färgade regellock av plast.
180°-anslag med ensidig vridriktning
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan regellock, utan låsmutter
Form B: utan regellock, med låsmutter
Form C: med regellock, utan låsmutter
Form D: med regellock, med låsmutter

1) Anslag vänster
2) Anslag höger
Tillbehör
Fästdelar 03099.
Positioneringsbussning 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Andra kunder köpte också