Fästhylsa
för positioneringscylinder
rostfritt stål
pantone 327
- Rostfria
- Processäker montering
- Slitagetåliga
135,88 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fästhylsa
Utförande 1
för positioneringscylinder
Material grundkropp
rostfritt stål
Färg grundkropp
pantone 327
B=Bredd
2,5
D=Diameter
10
D1
20
D2
20
D3
17
D4
M16X1,5
H
17
H1
3
H2
2
Beskrivning
Material
Rostfritt stål.
Utförande
Härdat.
Anmärkning
Monteringsmått, Form A
Fästs med mutter, plattjocklek max 10 mm.
Monteringsmått, Form B
Skruvas i, för plattjocklek över 10 mm eller i bottenhålet.
Färgen kan avvika från bilden på grund av härdningen.
Fästs med mutter, plattjocklek max 10 mm.
Monteringsmått, Form B
Skruvas i, för plattjocklek över 10 mm eller i bottenhålet.
Färgen kan avvika från bilden på grund av härdningen.
På begäran
Lämplig mutter och monteringsverktyg.
Tillbehör
03161-10 Positioneringscylinder, rostfritt stål pneumatisk
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.