{"product":{"productId":"agid.24781","price":146.52,"name":"Fästhylsor rostfritt stål, för pneumatiska positioneringscylindrar"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål.
Utförande
Härdat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål.
Utförande
Härdat.
Anmärkning
Monteringsmått, Form A
Fästs med mutter, plattjocklek max 10 mm.
Monteringsmått, Form B
Skruvas i, för plattjocklek över 10 mm eller i bottenhålet.
Färgen kan avvika från bilden på grund av härdningen.
Fästs med mutter, plattjocklek max 10 mm.
Monteringsmått, Form B
Skruvas i, för plattjocklek över 10 mm eller i bottenhålet.
Färgen kan avvika från bilden på grund av härdningen.
På begäran
Lämplig mutter och monteringsverktyg.
Tillbehör
03161-10 Positioneringscylinder, rostfritt stål pneumatisk
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.