text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Spännlåsen med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål.
Utförande
Hus blankt.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.

Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att vredet är i läget ”OFF”.
Sätt på spännlåset på spännbulten och vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Platta
Tillbehör
Spännbultar 03192-25.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn