{"product":{"productId":"agid.34371","price":353.28,"name":"Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i plast eller rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Utförande
Hus blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Visa mer
Visa mindre
Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i plast
från
353,28 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i rostfritt stål
från
560,13 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännlåsen med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus i rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Utförande
Hus blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att vredet är i läget ”OFF”.
Sätt på spännlåset på spännbulten och vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Sätt på spännlåset på spännbulten och vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Tillbehör
Spännbultar 03192-25.