Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp och lock i termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Konstruktion i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och blankt.
Svampformad knopp svartgrå.
Lock genomskinligt grått.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Konstruktion i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och blankt.
Svampformad knopp svartgrå.
Lock genomskinligt grått.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbultar med statussensor, Form A
från
1 134,23 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar med statussensor, Form B
från
1 134,23 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar med statussensor, Form C
från
1 169,10 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar med statussensor, Form D
från
1 169,10 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.
För inställningsbultarna med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas.
Manövreringsstatusen överförs trådlöst via Bluetooth till en mobil enhet eller gatewayen 85875.
Kombinationen inställningsbult med statussensor och gateway används för att vidarebearbeta signalen, till exempel i en maskinstyrning.
Energiförsörjningen till inställningbulten sker via en integrerad knappcell som kan bytas ut vid behov.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.
För inställningsbultarna med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas.
Manövreringsstatusen överförs trådlöst via Bluetooth till en mobil enhet eller gatewayen 85875.
Kombinationen inställningsbult med statussensor och gateway används för att vidarebearbeta signalen, till exempel i en maskinstyrning.
Energiförsörjningen till inställningbulten sker via en integrerad knappcell som kan bytas ut vid behov.
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp och lock i termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Konstruktion i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och blankt.
Svampformad knopp svartgrå.
Lock genomskinligt grått.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Konstruktion i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och blankt.
Svampformad knopp svartgrå.
Lock genomskinligt grått.
Tekniska data
Se Tekniska anvisningar.
Användning
Inställningsbulten med statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att låsstiftet är i önskad manövreringsstatus.
Fördelar
Manövreringsstatusen överförs trådlöst.
Inga kablar behövs.
Intelligent batterihantering ger lång drifttid.
Ingen störande kontur.
Inga kablar behövs.
Intelligent batterihantering ger lång drifttid.
Ingen störande kontur.
Säkerhet
Inställningsbultar med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Tillbehör
Gateway 85875