{"product":{"productId":"agid.34308","price":656.8,"name":"Pneumatisk inställningsbult av rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Gängad hylsa i rostfritt stål 1.4305.
Låsstift i rostfritt stål 1.4034.
Kolvtätning och O-ringar NBR.
Stångtätning TPU.
Magnet NdFeB.
Sexkantmutter i rostfritt stål A2.
Magnetfältssensor termoplast PA12.
Sensorhållare POM, spårprofil aluminium.
Utförande
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Sexkantmuttrar, blanka.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Sexkantmuttrar, blanka.
Visa mer
Visa mindre
Pneumatisk inställningsbult av rostfritt stål, form A, enkelverkande, pneumatisk utkörning
från
656,80 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Pneumatisk inställningsbult av rostfritt stål, form B, enkelverkande, pneumatisk inkörning
från
656,80 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Pneumatisk inställningbult i rostfritt stål, form C, dubbelverkande
från
656,80 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultar används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.
Pneumatiska inställningsbultar manövreras med tryckluft. Detta gör det möjligt för låsstiftet att köras in eller ut automatiskt.
Dessutom kan låsstiftet ligga i ett område som är otillgängligt vid handmanövrering.
För utförandet med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas elektroniskt.
Magnetfältssensorn som då används spänns fast i sensorhållarens spårprofil. Statussensorn och sensorhållaren kan flyttas och fästas axialt beroende på önskad avkänningsposition.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.
Pneumatiska inställningsbultar manövreras med tryckluft. Detta gör det möjligt för låsstiftet att köras in eller ut automatiskt.
Dessutom kan låsstiftet ligga i ett område som är otillgängligt vid handmanövrering.
För utförandet med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas elektroniskt.
Magnetfältssensorn som då används spänns fast i sensorhållarens spårprofil. Statussensorn och sensorhållaren kan flyttas och fästas axialt beroende på önskad avkänningsposition.
Material
Gängad hylsa i rostfritt stål 1.4305.
Låsstift i rostfritt stål 1.4034.
Kolvtätning och O-ringar NBR.
Stångtätning TPU.
Magnet NdFeB.
Sexkantmutter i rostfritt stål A2.
Magnetfältssensor termoplast PA12.
Sensorhållare POM, spårprofil aluminium.
Utförande
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Sexkantmuttrar, blanka.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Sexkantmuttrar, blanka.
Manövrering
Form A och B: enkelverkande med fjäderåterställning
Form C: dubbelverkande
Form C: dubbelverkande
Tekniska data
Pneumatiska egenskaper:
Drifttryck: 4–6 bar
filtrerad, torr luft, inoljad eller inte inoljad
Magnetfältssensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10–30 V DC
Driftström: 200 mA
Kopplingsfältstyrka: 2 kA/m
Kopplingsfrekvens: 3000 Hz
Kortslutningssäker: ja
Säkrad mot polförväxling: nej
Kapslingsklass: IP67
Anslutningstyp: 2 m PUR-kabel
Temperaturområde: -25 °C–+85 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Drifttryck: 4–6 bar
filtrerad, torr luft, inoljad eller inte inoljad
Magnetfältssensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10–30 V DC
Driftström: 200 mA
Kopplingsfältstyrka: 2 kA/m
Kopplingsfrekvens: 3000 Hz
Kortslutningssäker: ja
Säkrad mot polförväxling: nej
Kapslingsklass: IP67
Anslutningstyp: 2 m PUR-kabel
Temperaturområde: -25 °C–+85 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Användning
I automatiserade produktionsanläggningar och anordningar.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
Ritningsinformation
Form A: enkelverkande, pneumatisk utkörning
Form B: enkelverkande, pneumatisk inkörning
Form C: dubbelverkande
1) Anslutning 1 – pneumatisk utkörning
2) Anslutning 2 – pneumatisk inkörning
3) med statussensor
P: drifttryck
Form B: enkelverkande, pneumatisk inkörning
Form C: dubbelverkande
1) Anslutning 1 – pneumatisk utkörning
2) Anslutning 2 – pneumatisk inkörning
3) med statussensor
P: drifttryck
Tillbehör
Magnetfältssensor 83001.
Sensorhållare med T-spår 83010.
Sensorhållare med T-spår 83010.