text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
03190

Låsbult

utan spärrspår

termoplast

svartgrå RAL 7021

  • Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
  • Hög stabilitet
  • Olika färger
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03190-14107

139,56 kr

Beställningsnummer:
03190-14107
Benennung
Låsbult
Storlek
4
Utförande 1
utan spärrspår
Utförande 2
med 5-stjärngrepp
Produkttyp
med 5-stjärngreep
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svartgrå RAL 7021
Komponentens yta
härdat, slipat och brunerat
D1=Gänga
M20X1,5
D2=Ytterdiameter
63
D=Bultdiameter
10
L1=Gänglängd
24
L=Längd
78
S=Slag
10
D3
28
D4
35,5
Färg lock
rapsgul RAL 1021
H1
22,5
H2
14,5
Låsmutter
utan låsmutter
SW
22
Vikt
138,8 G

Beskrivning

Material
Termoplast.
Låsstift resp. gängbult i stål 5.8.
Utförande
Handtag svartgrått.
Låsstift resp. gängbult brunerade.
Låsstift härdat och slipat.